Oljenivåindikator
med elektr. temperaturövervakning
aluminium
- Automatisk varning när vätskan överskrider maxtemperaturen
- Nivåglas med god mekanisk beständighet
- Temperaturbeständiga upp till 75 °C
1 207,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåindikator
Form
långt
Utförande 1
med elektr. temperaturövervakning
Utförande 2
öppnande kontakt
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
plast
B=Bredd
30
D1=Gänga
M12
H=Höjd
30
L=Längd
326,6
N=Antal fästskruvar
2
SW=Nyckelvidd
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
300
L2
358,3
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.Rör i polykarbonat. Kåpor i polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande
Glasklart nivåglas.
Vit reflektor.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Vit reflektor.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Anmärkning
Förutom den optiska kontrollen kan oljenivåindikatorerna avge en elektrisk signal när vätskan i behållaren når en temperaturtröskel på 70 °C.
Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen.
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen.
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde
Maximal drifttemperatur: 75 °C.
Montage
Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,5.
Ritningsinformation
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Aluminiumhus
8) Temperatursensor
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Aluminiumhus
8) Temperatursensor
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.