Oljenivåindikator
med elektr. nivåövervakning
aluminium
- Nivån registreras optiskt och med REED-brytare
- Temperaturbeständiga upp till 75 °C
- Om flottörelementet når det inställda minimivärdet avges en elektrisk signal
951,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåindikator
Form
långt
Utförande 1
med elektr. nivåövervakning
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
plast
B=Bredd
30
D1=Gänga
M12
H=Höjd
30
L=Längd
326,6
N=Antal fästskruvar
2
SW=Nyckelvidd
17
H1
16,5
L1
300
Beskrivning
Material
Hus i aluminium. Rör i polykarbonat. Kåpor i polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Flottör i plast. Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Flottör i plast. Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande
Glasklart nivåglas.
Vit reflektor.
Röd flottör, med magnetelement.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Vit reflektor.
Röd flottör, med magnetelement.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Anmärkning
Med oljenivåindikatorn kan nivån inte bara visas, utan även registreras via en reedkontakt. Om flottörelementet når det inställda minimivärdet efter att strömkretsen slutits, avges en elektrisk signal.
Sensorn sitter på nivåglaset, och dess höjd kan justeras för att passa kontrollkraven för nivån. Minimiprofilen är ca 50 mm från centrum av den nedre fästskruven.
Som standard är reedkontakten utrustad med en slutande kontakt (NO).
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Sensorn sitter på nivåglaset, och dess höjd kan justeras för att passa kontrollkraven för nivån. Minimiprofilen är ca 50 mm från centrum av den nedre fästskruven.
Som standard är reedkontakten utrustad med en slutande kontakt (NO).
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde
Maximal drifttemperatur: 75 °C.
Montage
Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,5.
Funktioner
Oljenivån mäts genom ett flottörelement med en magnet som aktiverar den elektriska kontakten när nivåvakten ”REED” nås. Om oljan sjunker under en viss nivå kan då en elektrisk impuls avges.
Observera
Starka magnetfält försämrar funktionen.
Ritningsinformation
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Flottör med magnet
8) Reedkontakt
9) Aluminiumhus
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Flottör med magnet
8) Reedkontakt
9) Aluminiumhus
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.