text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Oljemätsticka
Form
C
Utförande 1
utan ventilation
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
zink
D1=Diameter/Gänga
12
D1=Hål-Ø tolerans
+0,1
D=Handtagsdiameter
27
D2
18
D3
14
D4 Ø
4
Infästningsalternativ
inpressning
L
36
L1
20
S min.
16

Beskrivning

Material
Greppdel i termoplast polyamid.
Oljemätsticka i stål.
O-ring i gummi (NBR), 70 Shore.
Utförande
Greppdel svart.
Oljemätsticka fosfaterad.
Ritningsinformation
1) O-ring
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment