Oljemätsticka
med ventilation
termoplast
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Enkel hantering
14,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljemätsticka
Form
D
Utförande 1
med ventilation
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
zink
D1=Diameter/Gänga
14
D1=Hål-Ø tolerans
+0,1
D=Handtagsdiameter
27
D2
18
D3
13
D4 Ø
4
Infästningsalternativ
inpressning
L
34
L1
20
S min.
17
Beskrivning
Material
Greppdel i termoplast polyamid.
Oljemätsticka i stål.
O-ring i gummi (NBR), 70 Shore.
Oljemätsticka i stål.
O-ring i gummi (NBR), 70 Shore.
Utförande
Greppdel svart.
Oljemätsticka fosfaterad.
Oljemätsticka fosfaterad.
Ritningsinformation
1) O-ring
2) Ventilationshål
2) Ventilationshål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.