text.skipToContent text.skipToNavigation
28008

Oljenivåglas

välvd

termoplast

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Beständiga mot åldrande
  • Temperaturbeständiga upp till 100 °C
  • Beständiga mot lösningsmedel och frost
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
28008-28012

7,22 kr

exkl. moms
Bruttopris:  8,59 kr
Vikt  5,91 G

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
28008-28012
Benennung
Oljenivåglas
Utförande 1
välvd
Utförande 2
utan reflektor
Material grundkropp
termoplast
D1=Diameter
G1/2
D=Ytterdiameter
28
M=Åtdragningsmoment max. nm
12
D2
20
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
17
L1
10
SW
24
Vikt
5,91 G

Beskrivning

Material
Hus i termoplast polyamid.
Utförande
Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande,
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C,
lösningsmedelbeständigt men inte alkoholbeständigt.
Packning asbestfri.
Gummitätning (NBR).
Ritningsinformation
1) Packning