Oljenivåglas
termoplast
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Hög mekanisk hållfasthet
- Beständiga mot åldrande
- Temperaturbeständiga upp till 90 °C
- Beständiga mot lösningsmedel och frost
34,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåglas
Form
B
Utförande 2
med reflektor
Material grundkropp
termoplast
D1=Diameter
M40X1,5
D=Ytterdiameter
51
D2
32
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
10
L1
17
SW
42
Beskrivning
Material
Hus i termoplast polyamid.
Reflektor i plast.
Reflektor i plast.
Utförande
Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt upp till 90 °C, beständigt mot lösningsmedel men inte alkohol eller frost.
Packning asbestfri.
Reflektor vit.
Packning asbestfri.
Reflektor vit.
På begäran
Gummitätning (NBR).
Ritningsinformation
1) Packning
2) Kontrollmärke
3) Reflektor
2) Kontrollmärke
3) Reflektor
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.