text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Oljenivåglas
Form
B
Utförande 2
med reflektor
Material grundkropp
termoplast
D1=Diameter
G1_1/4
D=Ytterdiameter
51
D2
32
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
10
L1
17
SW
42

Beskrivning

Material
Hus i termoplast polyamid.
Reflektor i plast.
Utförande
Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt upp till 90 °C, beständigt mot lösningsmedel men inte alkohol eller frost.
Packning asbestfri.
Reflektor vit.
På begäran
Gummitätning (NBR).
Ritningsinformation
1) Packning
2) Kontrollmärke
3) Reflektor
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också