Oljenivåglas
termoplast
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Hög mekanisk hållfasthet
- Beständiga mot åldrande
- Temperaturbeständiga upp till 90 °C
- Beständiga mot lösningsmedel och frost
8,36 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåglas
Form
A
Utförande 2
utan reflektor
Material grundkropp
termoplast
D1=Diameter
M22X1,5
D=Ytterdiameter
28
M=Åtdragningsmoment max. Nm
15
D2
16
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
7,5
L1
12,5
SW
24
Beskrivning
Material, utförande
Housing in thermoplastic polyamide, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C; resistant to solvents but not to alcohol.
Flat packing asbestos-free
Flat packing asbestos-free
På begäran
Gummitätning (NBR).
Ritningsinformation
1) Packning
2) Kontrollmärke
3) Reflektor
2) Kontrollmärke
3) Reflektor
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.