Oljenivåglas
press fit
termoplast
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Hög mekanisk hållfasthet
- Beständiga mot åldrande
- Temperaturbeständiga upp till 90 °C
- Beständiga mot lösningsmedel och frost
22,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåglas
Utförande 1
press fit
Utförande 2
med reflektor
Material grundkropp
termoplast
D1=Diameter
38
D1=Hål-Ø tolerans
+0,1
D=Ytterdiameter
42
D2
30
Infästningsalternativ
inpressning
L
4
L1
10
L2
4
Beskrivning
Material
Hus i termoplast polyamid.O-ring NBR, Shore 70.Reflektor i plast.
Utförande
Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt upp till 90 °C, beständigt mot lösningsmedel men inte alkohol eller frost.
Reflektor vit.
Reflektor vit.
Anmärkning
Använd i områden utan internt tryck.
Ritningsinformation
1) Reflektor
2) O-ring
3) Kontrollmärke
2) O-ring
3) Kontrollmärke
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.