Oljenivåglas
med glasfönster
aluminium
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Temperaturbeständiga upp till 150 °C
- Hög tryck- och värmebeständighet
- Optimal ljusgenomsläpplighet
- Hög ythårdhet
69,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåglas
Utförande 1
med glasfönster
Utförande 2
med reflektor
Material grundkropp
aluminium
D1=Diameter
G3/4
D=Ytterdiameter
34,5
M=Åtdragningsmoment max. Nm
24
P=Tryckbelastning max. bar
20
D2
16
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
12
L1
10
SW
32
Beskrivning
Material
Hus, reflektor i aluminium.
Siktruta i äkta klarglas.
Invändig tätning i Viton®.
Siktruta i äkta klarglas.
Invändig tätning i Viton®.
Utförande
Siktruta glasklar, temperaturbeständig upp till 150 °C.
Packning asbestfri.
Packning asbestfri.
Anmärkning
Mycket beständiga mot tryck och värme. Siktrutan i äkta glas ger optimalt ljusgenomsläpp och högsta möjliga ythårdhet.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Utvändig tätning
3) Invändig tätning
2) Utvändig tätning
3) Invändig tätning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.