text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Oljenivåglas
Utförande 2
med reflektor
Material grundkropp
aluminium
D1=Diameter
G1
D=Ytterdiameter
44,1
M=Åtdragningsmoment max. Nm
-
P=Tryckbelastning max. bar
10
D2
25,1
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
11
L1
11
SW
40

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Reflektor i aluminium eller vit plast.
Siktruta i polyamid.
Utförande
Siktruta glasklar,
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Packning asbestfri.
Anmärkning
I utförandena G3/8 och M18x1,5 är reflektorn av vit plast.
Ritningsinformation
1) Packning
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment