Oljenivåglas
aluminium
- Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
- Glasklar siktruta
- Beständiga mot åldrande
15,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Oljenivåglas
Utförande 2
med reflektor
Material grundkropp
aluminium
D1=Diameter
G1/4
D=Ytterdiameter
20
M=Åtdragningsmoment max. Nm
4
P=Tryckbelastning max. bar
10
D2
11
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
8
L1
8
SW
17
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Reflektor i aluminium eller vit plast.
Siktruta i polyamid.
Reflektor i aluminium eller vit plast.
Siktruta i polyamid.
Utförande
Siktruta glasklar,
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Packning asbestfri.
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Packning asbestfri.
Anmärkning
I utförandena G3/8 och M18x1,5 är reflektorn av vit plast.
Ritningsinformation
1) Packning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.