Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
28000
Oljenivåglas
Oljenivåglas aluminium med glasfönster
28012
Oljenivåglas aluminium med glasfönster
Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
Temperaturbeständiga upp till 150 °C
Hög tryck- och värmebeständighet
Optimal ljusgenomsläpplighet
Hög ythårdhet
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 44,37 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D1=Diameter
Välj
G1 (1)
G1/2 (1)
G3/4 (1)
M20X1,5 (1)
M33X1,5 (1)
Filter
5 produkter hittades
OLJENIVÅGLAS MED GLASFÖNSTER MED REFLEKTOR, D1=G1/2, D=29,5, ALUMINIUM
Art.nr 28012-29012
D1=Diameter
G1/2
44,37 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS MED GLASFÖNSTER MED REFLEKTOR, D1=M20X1,5, D=29,5, ALUMINIUM
Art.nr 28012-292015
D1=Diameter
M20X1,5
44,37 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS MED GLASFÖNSTER MED REFLEKTOR, D1=G3/4, D=34,5, ALUMINIUM
Art.nr 28012-34034
D1=Diameter
G3/4
56,15 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS MED GLASFÖNSTER MED REFLEKTOR, D1=G1, D=42,5, ALUMINIUM
Art.nr 28012-42100
D1=Diameter
G1
78,57 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS MED GLASFÖNSTER MED REFLEKTOR, D1=M33X1,5, D=42,5, ALUMINIUM
Art.nr 28012-423315
D1=Diameter
M33X1,5
78,57 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Hus, reflektor i aluminium.
Siktruta i äkta klarglas.
Invändig tätning i Viton®.
Utförande
Siktruta glasklar, temperaturbeständig upp till 150 °C.
Packning asbestfri.
Anmärkning
Mycket beständiga mot tryck och värme. Siktrutan i äkta glas ger optimalt ljusgenomsläpp och högsta möjliga ythårdhet.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Utvändig tätning
3) Invändig tätning
Detaljer
CAD
Tillbehör