Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
28000
Oljenivåglas
Oljenivåglas, Form A, utan reflektor
28004
Oljenivåglas, Form A, utan reflektor
Användningsområden: maskinkonstruktion, behållare, fordonskonstruktion
Hög mekanisk hållfasthet
Beständiga mot åldrande
Temperaturbeständiga upp till 90 °C
Beständiga mot lösningsmedel och frost
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 5,89 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D1=Diameter
Välj
G1 (1)
G1/2 (1)
G1/4 (1)
G1_1/2 (1)
G1_1/4 (1)
G2 (1)
G3/4 (1)
G3/8 (1)
M14X1,5 (1)
M16X1,5 (1)
M18X1,5 (1)
M20X1,5 (1)
M22X1,5 (1)
M26X1,5 (1)
M27X1,5 (1)
M40X1,5 (1)
Filter
16 produkter hittades
OLJENIVÅGLAS D1=G3/8, D=22, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-122038
D1=Diameter
G3/8
6,37 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G1/4, D=20,5, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-120014
D1=Diameter
G1/4
5,89 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G1/2, D=28, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-128012
D1=Diameter
G1/2
7,03 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G3/4, D=36, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-135034
D1=Diameter
G3/4
9,41 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G1, D=42, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-143100
D1=Diameter
G1
13,02 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G1_1/4, D=51, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-151114
D1=Diameter
G1_1/4
26,60 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G1_1/2, D=58, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-158112
D1=Diameter
G1_1/2
32,59 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=G2, D=74, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-174200
D1=Diameter
G2
45,60 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M16X1,5, D=22, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1221615
D1=Diameter
M16X1,5
6,37 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M18X1,5, D=25,5, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1251815
D1=Diameter
M18X1,5
6,37 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M14X1,5, D=20, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1201415
D1=Diameter
M14X1,5
5,89 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M20X1,5, D=28, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1282015
D1=Diameter
M20X1,5
7,03 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M22X1,5, D=28, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1282215
D1=Diameter
M22X1,5
7,22 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M26X1,5, D=36, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1362615
D1=Diameter
M26X1,5
12,07 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M27X1,5, D=36, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1362715
D1=Diameter
M27X1,5
12,73 kr
Fler detaljer
OLJENIVÅGLAS D1=M40X1,5, D=51, FORM:A UTAN REFLEKTOR, TERMOPLAST
Art.nr 28004-1514015
D1=Diameter
M40X1,5
27,65 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material, utförande
Housing in thermoplastic polyamide, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C; resistant to solvents but not to alcohol.
Flat packing asbestos-free
Gummitätning (NBR).
Ritningsinformation
1) Packning
2) Kontrollmärke
3) Reflektor
Detaljer
CAD
Tillbehör