text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål 1.0737.
O-ring i gummi (NBR). 90 Shore
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Drifttemperatur: -20 °C / +100 °C.
Drifttryck: max. 70 bar för statisk användning.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också