Gängad Plugg
utan ventilation
termoplast
svart
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
4,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Form
A
Utförande 1
utan ventilation
Utförande 2
med påfyllningssymbol
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
D1=Diameter/Gänga
M18X1,5
D=Ytterdiameter
28
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
10,5
L1
10
Beskrivning
Material
Termoplast, polyamid 66. O-ring, gummi (NBR).
Utförande
Svart.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
1) O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.