Gängad Plugg
utan ventilation
termoplast
svart
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
5,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Form
C
Utförande 1
utan ventilation
Utförande 2
med dräneringssymbol
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
D1=Diameter/Gänga
M20X1,5
D=Ytterdiameter
28
M=Åtdragningsmoment max. Nm
8
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
8
L1
10
SW
24
Beskrivning
Material
Termoplast, polyamid 66.
Utförande
Svart. Packningen asbestfri.
Anmärkning
Temperaturbeständiga upp till 100 °C.
Ritningsinformation
1) Packning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.