Gängad Plugg
utan ventilation
rostfritt stål
blank
- För att försluta hål med cylindrisk innergänga
- Utförande: stål eller rostfritt stål
5,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Form
A
Utförande 1
utan ventilation
Norm DIN
DIN 906
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Diameter/Gänga
M10X1
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
8
SW
5
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4571.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Gängade pluggar med insexkant och konformad gänga är lämpliga för att stänga borrhål med cylindrisk innergänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.