Gängad Plugg
utan ventilation
aluminium
blank
- Montering nära botten förebygger skador på mekaniska komponenter
21,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Utförande 1
utan ventilation
Utförande 2
med magnet
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
blank
D1=Diameter/Gänga
G1/4
D=Ytterdiameter
21
D2
5
Infästningsalternativ
fastskruvning
L
7
L1
10
L2
6
SW
19
Beskrivning
Material
Aluminium. Permanentmagnet ferrit.
Utförande
Blankt. Packningen asbestfri.
Anmärkning
De gängade pluggarna är magnetiska och drar till sig järnpartiklar i oljan.
Att montera de gängade pluggarna nära botten förebygger skador på mekaniska komponenter resp. pumpar.
Att montera de gängade pluggarna nära botten förebygger skador på mekaniska komponenter resp. pumpar.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Magnet
2) Magnet
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.