{"product":{"productId":"agid.5369","price":16.38,"name":"Ändplugg med oljemätsticka Form C, med ventilation och luftfilter"},"currency":"SEK"}
- Temperaturbeständiga upp till 100 °C
Description
Material
Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Utförande
Hus svart.
Lock rött.
Filterfinhet 50 µm.
Oljemätsticka fosfaterad.
Lock rött.
Filterfinhet 50 µm.
Oljemätsticka fosfaterad.
Anmärkning
Temperaturbeständiga upp till 100 °C.
På begäran
Min-Max-markeringar.
Ritningsinformation
1) O-ring
2) Luftfilter
2) Luftfilter
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.