Vinkellänk
stål
förzinkat och passiverat
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Stål eller rostfritt stål
- Utförande: höger- eller vänstergänga
85,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vinkellänk
Form
C
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN
DIN 71802
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D2=Gänga
M14X1,5
A
45
D1
19
D3
22
D4
M14X1,5
E
21,5
Form-typ
utan säkringsbygel
L2
28
L3
20
SW
16
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat och kromaterat.
Anmärkning
Vänstergängan gäller mått D2.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.