text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Vinkellänk
Form
CS
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Utförande 2
högergänga
Norm DIN
DIN 71802
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D2=Gänga
M12
A
35
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
Form-typ
med säkringsbygel
L2
20
L3
16
SW
13

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Förzinkat och kromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Vänstergängan gäller mått D2.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också