Säkringsbygel
för kulskålar
stål
förzinkat och passiverat
- Passar för kulskål DIN 71805
1,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Säkringsbygel
Utförande 1
för kulskålar
Norm DIN
DIN 71805
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D1=Till kulskålsdiameter
10
D8
8,7
Y
12,5
Beskrivning
Material
Fjäderstål.
Utförande
Förzinkat och kromaterat.
Anmärkning
För kulskål DIN 71805.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.