Kultapp
för vinkellänkar
stål
förzinkat och passiverat
- Reservdel för vinkellänkar DIN 71802
21,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kultapp
Form
C
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
för vinkellänkar
Norm DIN
DIN 71803
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D2=Gänga
M14X1,5
D1
19
D3
19
D5
14
Form-typ
med gängad tapp
L2
28
L3
20
L5 min.
5
L6 max.
10,8
SW
16
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat och kromaterat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.