text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kultapp
Form
B
Utförande 1
för vinkellänkar
Utförande 2
långt utförande
Norm DIN
DIN 71803
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D1
8
D3
8
D6
5
Form-typ
med nittapp
L3
9
L7
7,5

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Förzinkat och kromaterat.
Anmärkning
Kultapparna är reservdelar för vinkellänkarna DIN 71802.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också