Kultapp
för vinkellänkar
stål
förzinkat och passiverat
- Reservdel för vinkellänkar DIN 71802
5,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kultapp
Form
C
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
för vinkellänkar
Norm DIN
DIN 71803
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat och passiverat
D2=Gänga
M05
D1
8
D3
8
D5
5
Form-typ
med gängad tapp
L2
10,2
L3
9
L5 min.
1,2
L6 max.
4
SW
7
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat och kromaterat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.