Maskinfot
höjdjusterbar
termoplast
- För montering på släta ytor
- Man ställer in höjden genom att vrida muttern för hand eller med ett verktyg
- Material: hus i glasfiberförstärkt termoplast, sexkantskruv i stål
62,61 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Maskinfot
Utförande 1
höjdjusterbar
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
D2=För försänkt skruv
M04
D=Plattdiameter
30
F=Max.stat. Belastningsförmåga
1,5
H1=Total höjd
35-50
H=Höjd
35-50
A
30
B
20,5
SW1
22
Beskrivning
Material
Hus i glasfiberförstärkt termoplast.
Sexkantskruv i stål.
Sexkantskruv i stål.
Utförande
Hus svart.
Sexkantskruv förzinkad.
Sexkantskruv förzinkad.
Anmärkning
Tack vare den platta änden och den försänkta sexkantskruven passar maskinfoten mycket bra för montering på släta ytor.
Maskinfötterna kan ställas in steglöst genom att man skruvar på muttern för hand eller med verktyg.
Maskinfötterna kan ställas in steglöst genom att man skruvar på muttern för hand eller med verktyg.
Ritningsinformation
1) Änddel
2) Mutter
2) Mutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.