Maskinfot
höjdjusterbar
termoplast
- Passar mycket bra för bord och lätta anordningar
- Man ställer in höjden genom att vrida muttern för hand eller med ett verktyg
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler med 8 mm eller 10 mm spårbredd
68,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Maskinfot
Utförande 1
höjdjusterbar
Utförande 2
för aluminiumprofiler
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
A=För aluminiumprofil
30
C=För spår
8
D1=Gänga
M08
D2=För försänkt skruv
M04
D=Plattdiameter
30
F=Max.stat. Belastningsförmåga
1,5
H1=Total höjd
44-59
H=Höjd
35-50
L=Gänglängd
9
B
20,5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW1
22
Beskrivning
Material
Hus i glasfiberförstärkt termoplast.
Spindel och bricka i stål.
Spindel och bricka i stål.
Utförande
Hus svart.
Spindel och bricka förzinkade.
Spindel och bricka förzinkade.
Anmärkning
Maskinfötter är speciellt lämpliga för bord och lättare anordningar. Höjden på maskinfötterna kan ställas in steglöst genom att man skruvar på muttern för hand eller med verktyg. Tapparna i änden centrerar maskinfoten och vridsäkrar den. Maskinfötterna kan fästas med en spårmutter i aluminiumprofiler, ingen borrning behövs.
Ritningsinformation
1) Änddel
2) Mutter
2) Mutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.