Gängad Plugg
för rör
termoplast
- För enkel fastsättning av fötter och rullar på rör
- Material: plugg av glasfiberförstärkt termoplast, gänginsats av mässing
- Olika gängstorlekar
52,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Plugg
Utförande 1
för rör
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
mässing
A=Gänga
M20
B=Diameter
48
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
6
För=För rör
Ø 48,3X1,5
C
45,8
För
Ø 48,3X1,5
L
55
S
44
Beskrivning
Material
Plugg i glasfiberförstärkt termoplast.
Gänginsats av mässing.
Gänginsats av mässing.
Utförande
Plugg svart. Gänginsats förnicklad.
Anmärkning
Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på rör.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.