Material
Stål, nitrilgummi.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål, nitrilgummi.
Anmärkning
Den låga och glidsäkra nivelleringskilen är lämplig för laster upp till 2 ton.
Nivelleringskilen har en stor kontaktyta med noppor 1) och består av nitril, 80° Shore.
Med hjälp av kilens flata vinkel kan höjden justeras med 0,15 mm per varv på skruven.
Det 3 mm tjocka, påvulkaniserade glidskyddet av nitril, 80° Shore 2) ger permanent dämpning av vibrationer och ljud samt skyddar mot frätande ämnen.
Nivelleringskilen har en stor kontaktyta med noppor 1) och består av nitril, 80° Shore.
Med hjälp av kilens flata vinkel kan höjden justeras med 0,15 mm per varv på skruven.
Det 3 mm tjocka, påvulkaniserade glidskyddet av nitril, 80° Shore 2) ger permanent dämpning av vibrationer och ljud samt skyddar mot frätande ämnen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.