text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål, plast, nitrilgummi.
Anmärkning
Passar för justerbelastning upp till 15 ton.
Förankringarna för tung last har centrala dubbelkilar.
Genom de centrala dubbelkilarna kan höjden på maskinstödet justeras med två kilar i stället för bara en. Kilarna rör sig synkroniserat och spelfritt.
Tack vare dubbelkilen halveras kraften som inverkar på lyftmekanismen.
Det sfäriska maskinstödet 1) och svängningsskyddet 2) av påvulkaniserat nitrilgummi, 80° Shore utjämnar ojämnheter i golvet, fungerar som glidskydd, är beständigt mot olja och skyddar maskinen mot oönskade vibrationer samt dämpar stomljud. Den fyllmedelsfria gummiblandningen kan inte deformeras eller komprimeras av maskinens statiska belastning.
OBS
För att inte överskrida de angivna justerbelastningarna måste man ta hänsyn till mer än maskinlastens andel. Summan av alla förekommande belastningar måste beaktas. Det gäller bland annat dynamiska belastningar, växlande belastningar och förspänningar i Wellenstein-expansionsskruven (förankringsstång).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också