{"product":{"productId":"agid.5140","price":54.74,"name":"igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i igumid® G,
lagerkalott i iglidur® W300.
Utförande
svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i igumid® G,
lagerkalott i iglidur® W300.
Utförande
svart.
Anmärkning
Länkhuvudet har en mycket hög utmattningshållfasthet vid växlande belastningar, är okänsligt mot smuts, damm och ludd samt korrosions- och kemikaliebeständigt. Det är lämpligt för roterande, oscillerande och linjära rörelser.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Toleranser
Innerringens hål har tolerans E10. Toleransen för tillhörande axel ska vara mellan h6 och h9.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.