Länkhuvud
med kullager
stål
förzinkat
- För överföring av rörelser
- Härdat kullager smort med långtidsfett
- Lagerspel 15 - 40 µm
- Täckbrickor för tätning
- Utförande: höger- eller vänstergänga
506,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med kullager
Utförande 2
högergänga
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M12
D=Fästhål
12
T1=Bärighetstal dynamiska N
4950
T2=Bärighetstal statiska N
1800
n=Varvtalsgräns max. 1/min
1125
A
50
B
32
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
H
16
H1
12
K
14,5
L
22
L1
16
SW
19
α
7,5°
Beskrivning
Material
Hus i sänksmitt stål, seghärdat.
Utförande
Förzinkat. Lagerspel 15–40 µm.
Anmärkning
Det härdade kullagret är långtidssmort och tätat med täckbrickor. Anslutningsmåttet motsvararar DIN 648 formserie KJ.
Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A.
Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.
Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A.
Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.