Länkhuvud
med kullager
stål
förzinkat
- För överföring av rörelser
- Härdat kullager smort med långtidsfett
- Lagerspel 15 - 40 µm
- Täckbrickor för tätning
- Utförande: höger- eller vänstergänga
319,11 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med kullager
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M06
D=Fästhål
6
T1=Bärighetstal dynamiska N
2750
T2=Bärighetstal statiska N
650
n=Varvtalsgräns max. 1/min
1350
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
H
9
H1
6,75
K
9
L
12
L1
10
SW
11
α
8°
Beskrivning
Material
Hus i sänksmitt stål, seghärdat.
Utförande
Förzinkat. Lagerspel 15–40 µm.
Anmärkning
Det härdade kullagret är långtidssmort och tätat med täckbrickor. Anslutningsmåttet motsvararar DIN 648 formserie KJ.
Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A.
Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.
Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A.
Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.