Länkhuvud
med kullager
stål
förzinkat
- För överföring av rörelser
- Härdat kullager smort med långtidsfett
- Lagerspel 15 - 40 µm
- Täckbrickor för tätning
- Utförande: höger- eller vänstergänga
409,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
med kullager
Utförande 2
högergänga
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M10
D=Fästhål
10
L=Gänglängd
29
T1=Bärighetstal dynamiska N
4450
T2=Bärighetstal statiska N
1450
n=Varvtalsgräns max. 1/min
1225
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
12
L1
15
α
8°
Beskrivning
Material
Hus i sänksmitt stål, seghärdat.
Utförande
Förzinkat. Lagerspel 15–40 µm.
Anmärkning
Det härdade kullagret är långtidssmort och tätat med täckbrickor. Anslutningsmåttet motsvararar DIN 648 formserie KA.
Länkhuvuden används övervägande där rörelser ska överföras och inriktningen inte är exakt.
Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A.
Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.
Länkhuvuden används övervägande där rörelser ska överföras och inriktningen inte är exakt.
Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A.
Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.