Länkhuvud
med glidlager
seghärdat stål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Glidlager, underhållsfritt
- Sparar plats
- Utförande: höger- eller vänstergänga
412,11 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M20X1,5
D=Fästhål
20 -0,010
T1=Bärighetstal kN
31,5
T2=Bärighetstal statiskt kN
60
A
77
B
53
B1
10
D2
27,5
D3
35
H
16
H1
13
K
29
L
38
L1
23
SW
32
α
8°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 6-10 av svarvat automatstål, från storlek (D) 12 seghärdat stål, smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat, polerat och hårdförkromat. Lagerskålar i rullagerstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt.
Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.
Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.