Länkhuvud
med glidlager
seghärdat stål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Glidlager, underhållsfritt
- Sparar plats
- Utförande: höger- eller vänstergänga
342,27 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M16
D=Fästhål
17 -0,008
T1=Bärighetstal kN
22
T2=Bärighetstal statiskt kN
45
A
67
B
46
B1
10
D2
24
D3
30
H
14
H1
11
K
25
L
33
L1
20
SW
27
α
8°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 6-10 av svarvat automatstål, från storlek (D) 12 seghärdat stål, smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat, polerat och hårdförkromat. Lagerskålar i rullagerstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt.
Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.
Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.