Länkhuvud
med glidlager
seghärdat stål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Lagerskål med PTFE-väv
- Underhållsfritt
- Utförande: höger- eller vänstergänga
336,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M16
D=Fästhål
16
T1=Bärighetstal kN
52,7
T2=Bärighetstal statiskt kN
32
A
64
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
28,57
L
28
L1
22
SW
22
α
15°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KJ.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.