Länkhuvud
med glidlager
rostfritt stål
polerat
- Flexikoppling, härdad
- Glidlager, underhållsfritt
- Utförande: höger- eller vänstergänga
316,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
polerat
D1=Gänga
M10
D=Fästhål
10
L=Gänglängd
29
T1=Bärighetstal kN
23,4
T2=Bärighetstal statiskt kN
25,5
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
α
13°
Beskrivning
Material
Hölje smitt rostfritt stål 1.4057.
Länkkula 1.4034 härdat och slipat.
Lagerskålar i rostfritt stål 1.4571.
Utförande
Polerat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KA.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.