Länkhuvud
med glidlager
automatstål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Glidlager, underhållsfritt
- Sparar plats
- Utförande: höger- eller vänstergänga
185,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
automatstål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M10
D=Fästhål
10 -0,008
T1=Bärighetstal kN
8,6
T2=Bärighetstal statiskt kN
17,6
A
43
B
28
B1
6,5
D2
15
D3
19
H
9
H1
7
K
16
L
20
L1
13
SW
17
α
12°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 6-10 av svarvat automatstål, från storlek (D) 12 seghärdat stål, smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat, polerat och hårdförkromat. Lagerskålar i rullagerstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt.
Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.
Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.