Länkhuvud
med glidlager
automatstål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Lagerskål med PTFE-väv
- Underhållsfritt
- Utförande: höger- eller vänstergänga
147,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
högergänga
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
automatstål
Material komponent
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M06
D=Fästhål
6
T1=Bärighetstal kN
9,3
T2=Bärighetstal statiskt kN
8,9
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
H
9
H1
6,75
K
12,7
L
12
L1
10
SW
11
α
13°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KJ.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.