Länkhuvud
med glidlager
automatstål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Lagerskål med PTFE-väv
- Underhållsfritt
- Utförande: höger- eller vänstergänga
184,02 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Produkttyp
svarvat
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M10
D=Fästhål
10
L=Gänglängd
29
T1=Bärighetstal kN
23,4
T2=Bärighetstal statiskt kN
17,4
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
α
13°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KA.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.