text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Produkttyp
svarvat
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M08
D=Fästhål
8
L=Gänglängd
25
T1=Bärighetstal kN
16,7
T2=Bärighetstal statiskt kN
11
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
α
13°

Beskrivning

Material
Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KA.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment