Länkhuvud
med glidlager
automatstål
förzinkat
- Flexikoppling rullagerstål, härdad
- Lagerskål med PTFE-väv
- Underhållsfritt
- Utförande: höger- eller vänstergänga
161,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
högergänga
Produkttyp
svarvat
Norm DIN ISO
12240-4
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M08
D=Fästhål
8
L=Gänglängd
25
T1=Bärighetstal kN
16,7
T2=Bärighetstal statiskt kN
11
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
α
13°
Beskrivning
Material
Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KA.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.