Länkhuvud
med glidlager
IGUMID®
- Mycket hög hållbarhet
- Passar till roterande, oscillerande och linjära rörelser
- Okänsliga för smuts samt beständiga mot korrosion och kemikalier
- Underhållsfritt
78,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN ISO
liknande DIN ISO 12240-4
Material grundkropp
IGUMID®
Material komponent
Iglidur®
D1=Gänga
M14
D=Fästhål
14
F5=Stat. dragbelastning kort
3400
F6=Stat. dragbelastning lång
1700
FQ1=Tvärbelastning kortvarig
700
FQ2=Tvärbelastning långvarig
350
L=Gänglängd
36
A
61
B
38
H
19
H1
13,5
K
25,25
α
12,5°
Beskrivning
Material
Hus i igumid® G,
lagerkalott i iglidur® W300.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Länkhuvudet har en mycket hög utmattningshållfasthet vid växlande belastningar, är okänsligt mot smuts, damm och ludd samt korrosions- och kemikaliebeständigt. Det är lämpligt för roterande, oscillerande och linjära rörelser.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Toleranser
Innerringens hål har tolerans E10. Toleransen för tillhörande axel ska vara mellan h6 och h9.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.