Länkhuvud
med glidlager
IGUMID®
förzinkat
- Mycket hög hållbarhet
- Okänsliga för smuts samt beständiga mot korrosion och kemikalier
- Passar till roterande, oscillerande och linjära rörelser
- Underhållsfritt
66,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
högergänga
Norm DIN ISO
liknande DIN ISO 12240-4
Material grundkropp
IGUMID®
Material komponent
Iglidur®
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M10
D=Fästhål
10
F5=Stat. dragbelastning kort
3100
F6=Stat. dragbelastning lång
1550
FQ1=Tvärbelastning kortvarig
800
FQ2=Tvärbelastning långvarig
400
A
43
B
30
B1
6,5
D2
15
D3
19
H
14
H1
10,5
K
19
L
20
L1
14
SW
17
α
12,5°
Beskrivning
Material
Hus i igumid® G,
lagerkalott i iglidur® W300.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Länkhuvudet har en mycket hög utmattningshållfasthet vid växlande belastningar, är okänsligt mot smuts, damm och ludd samt korrosions- och kemikaliebeständigt. Det är lämpligt för roterande, oscillerande och linjära rörelser.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Toleranser
Innerringens hål har tolerans E10. Toleransen för tillhörande axel ska vara mellan h6 och h9.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.