text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhuvud
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN ISO
liknande DIN ISO 12240-4
Material grundkropp
IGUMID®
Material komponent
Iglidur®
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M06
D=Fästhål
6
F5=Stat. dragbelastning kort
1400
F6=Stat. dragbelastning lång
700
FQ1=Tvärbelastning kortvarig
400
FQ2=Tvärbelastning långvarig
200
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
H
9
H1
7
K
12,7
L
12
L1
10
SW
11
α
14,5°

Beskrivning

Material

Hus i igumid® G,


lagerkalott i iglidur® W300.

Utförande
Svart.
Anmärkning
Länkhuvudet har en mycket hög utmattningshållfasthet vid växlande belastningar, är okänsligt mot smuts, damm och ludd samt korrosions- och kemikaliebeständigt. Det är lämpligt för roterande, oscillerande och linjära rörelser.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Toleranser
Innerringens hål har tolerans E10. Toleransen för tillhörande axel ska vara mellan h6 och h9.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment