Länkhuvud
med glidlager
IGUMID®
förzinkat
- Mycket hög hållbarhet
- Okänsliga för smuts samt beständiga mot korrosion och kemikalier
- Passar till roterande, oscillerande och linjära rörelser
- Underhållsfritt
58,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Utförande 1
med glidlager
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN ISO
liknande DIN ISO 12240-4
Material grundkropp
IGUMID®
Material komponent
Iglidur®
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Gänga
M04
D=Fästhål
5
F5=Stat. dragbelastning kort
1000
F6=Stat. dragbelastning lång
500
FQ1=Tvärbelastning kortvarig
250
FQ2=Tvärbelastning långvarig
125
A
27
B
18
B1
4
D2
9
D3
12
H
8
H1
6
K
11,1
L
10
L1
9
SW
9
α
15°
Beskrivning
Material
Hus i igumid® G,
lagerkalott i iglidur® W300.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Länkhuvudet har en mycket hög utmattningshållfasthet vid växlande belastningar, är okänsligt mot smuts, damm och ludd samt korrosions- och kemikaliebeständigt. Det är lämpligt för roterande, oscillerande och linjära rörelser.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Anslutningsmåtten motsvarar serie K enligt DIN ISO 12240.
Toleranser
Innerringens hål har tolerans E10. Toleransen för tillhörande axel ska vara mellan h6 och h9.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.