Fällbar Fjäderbult
för gaffelhuvud DIN 71752
stål
förzinkat
förzinkat
- Enkla låsanordningar
- Hållbart
8,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fällbar Fjäderbult
Utförande 1
för gaffelhuvud DIN 71752
Material grundkropp
stål
Material komponent
fjäderstål
Färg grundkropp
förzinkat
Grundkroppens yta
förzinkat
D1
5
G
10
L1
23
L2
19
Beskrivning
Material
Stålbultar.
Fjäder härdat fjäderbandstål.
Fjäder härdat fjäderbandstål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
För gaffelhuvuden DIN 71752.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.