Bult
med sprinthål
stål
- Passar till gaffelhuvuden DIN 71752
- Säkras med skruvlåsbricka enligt DIN 6799
- I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
57,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bult
Utförande 1
med sprinthål
Material grundkropp
stål
D1=Bultdiameter
25
A
59
D3
32
D4
6,3
K
5
L
67
Z1
4
Z2
2
Beskrivning
Material
Stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Bultarna med sprinthål passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en sprint.
Sprinten fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
Sprinten fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.